ツール用品技術窓口

万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104 FA104

万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104

通常単価(税別)
4,300
税込単価
4,730
通常出荷日:1日目

絶縁端子・裸圧着端子両用の万能電工ペンチ。【特長】・刃部は研磨仕上げしており鋭い切れ味を実現。 ・絶縁...

詳細を確認
  • 圧着機能有無
  • 呼び寸法
    250
  • JANコード
    4952520067109
  • トラスココード
    447-9998
  • 全長 (mm)
    240
  • 圧着端子 (mm2)
    1.25、2、5.5
  • 圧着端子種類
    絶縁端子、裸端子
  • 重量 (g)
    300

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

型番:

FA104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

FA104

FA104

  • 重量:300g/w
  • パッケージサイズ(H×W×D):290×85×15mm
外形図

外形図

  • a:225mm
  • b:38mm
  • c:15mm
  • d:58mm
  • e:40mm
各部分の用途

各部分の用途

  • 1.電線等の切断
  • 2.絶縁端子(ターミナル)圧着・裸端子(ターミナル)圧着
  • 3.小ネジ・ボルトの切断
  • 4.ワイヤーストリッパー

圧着部分は絶縁端子用と裸端子用になります。

この商品の特長

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーストリップ機能付

ワイヤーカット機能付

ワイヤーカット機能付

小ネジ、ボルトのカットが可能

小ネジ、ボルトのカットが可能

FA104の仕様・寸法情報

圧着機能有無
呼び寸法
250
JANコード
4952520067109
トラスココード
447-9998
全長(mm)
240
圧着端子(mm2)
1.25、2、5.5
圧着端子種類
絶縁端子、裸端子
重量(g)
300
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FA104
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

絶縁端子・裸圧着端子両用の万能電工ペンチ。
【特長】
・刃部は研磨仕上げしており鋭い切れ味を実現。
・絶縁端子と裸端子の圧着が可能。※簡易圧着になります。
・小ネジ、ボルト、電線等の切断、ワイヤーストリップが可能。
【用途】
・機械、自動車、電気機器などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線作業に。

ご注意

  • 能力以上の使用はしないで下さい。
  • 電気が流れている物への切断は絶対にしないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104の型番FA104のページです。 型番FA104に関する仕様情報を記載しております。
万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能電工ペンチ(絶縁端子・裸圧着端子両用) FA104
万能電工ペンチ(ファストン端子・裸圧着端子両用) FA106
万能電工ペンチ(絶縁端子・ファストン端子両用) FA105
万能電工ペンチ(裸圧着端子用) FA102
万能電工ペンチ(絶縁端子用) FA101
万能電工ペンチ(ファストン端子用) FA103
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢フジ矢
通常価格4,3004,2363,6823,8004,0003,568
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
圧着機能有無
呼び寸法250225250225225225
JANコード495252006710949525200671234952520067116495252006708649525200670794952520067093
トラスココード447-9998449-9999449-9981447-9971447-9963447-9980
全長(mm)240240240225225225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング