17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“エルゴエリートストリップマスター”

  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    168
  • 適応サイズ
    AWG16~26
  • JANコード
    0783250591398
  • トラスココード
    759-8611
  • 材質1
    グラスファイバー
  • 適合電線(mm)
    0.4~1.2
  • 仕様
    MIL-W-81044/11/12/13、MIL-W-22759/32~46/16/17、BMS13-48(10、8、6MIL)規格電線用
  • 入数
    1丁

型番:

55-1987
解除
    数量:

    55-1987の仕様・寸法情報

    工具種類
    その他関連用品
    全長(mm)
    168
    適応サイズ
    AWG16~26
    JANコード
    0783250591398
    トラスココード
    759-8611
    材質1
    グラスファイバー
    適合電線(mm)
    0.4~1.2
    仕様
    MIL-W-81044/11/12/13、MIL-W-22759/32~46/16/17、BMS13-48(10、8、6MIL)規格電線用
    入数
    1丁
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • 入数

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    55-1987

    入数

    RoHS?最小発注数量
    1丁
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    104,133
    ( 114,546 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エルゴノミクスデザイン採用で小型で軽量、さらに疲れ難いです。
    ・グラスファイバーフレーム、硬質ポリウレタングリップで耐久性も抜群です。
    ・刃物にワイヤーガイドシステムを採用し確実なストリップが可能です。
    ・刃物交換も簡単です。
    ・他のMILSPEC実線などについては専用のブレードを用意しておりますのでお問い合わせください。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    “エルゴエリートストリップマスター”の型番55-1987のページです。 型番55-1987に関する仕様情報を記載しております。
    “エルゴエリートストリップマスター”のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    “エルゴエリートストリップマスター”
    “カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチ
    VVF(VA線)ストリッパーEA580EF-2
    エビ 電装ターミナルキット
    8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
    絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
    メーカーIDEALIDEALエスコロブテックスエスコ大同端子製造
    通常価格104,1336,8653,85010,09910,10021,110
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目在庫品1日目
    工具種類その他関連用品その他関連用品電線剥き工具圧着工具・圧接工具電線剥き工具圧着工具・圧接工具
    全長(mm)16835228235125265
    適応サイズAWG16~26-(VA・VVF線、EM・EEF線/600V)1.6mm×2心・3心/2.0mm×2心・3心1.25、2、5.5mm2Φ8.0~13.0(ケーブル)、0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm2(ワイヤー)0.3~0.5
    JANコード07832505913980783250202607----
    トラスココード759-8611759-9021----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました