17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カスタムライトストリッパー 替刃

通常単価(税別)
22,300
税込単価
24,530
通常出荷日:1日目

【特長】・カスタムライトストリッパー用の替刃です。・ダイタイプの替刃です。・刃物交換も簡単です。・標準...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 適応サイズ

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合電線(mm)

  • 適合電線([[MM2]])

  • 品名

  • 適合電線(AWG)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応サイズ

適合機種

JANコード

トラスココード

適合電線(mm)

適合電線([[MM2]])

品名

適合電線(AWG)

入数

RoHS?最小発注数量
AWG16~22
45-652
0783250200467
759-9081
0.65~1.2
0.3~1.25
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐652用
16~22
1S
10
1個
AWG20~26
45-653
0783250200474
759-9099
0.4~0.8
0.13~0.5
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐653用
20~26
1S
10
1個
AWG24~30
45-654
0783250200481
759-9102
0.25~0.5
0.05~0.2
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐654用
24~30
1S
10
1個
AWG16~22
45-655
0783250200498
759-9111
0.65~1.2
0.3~1.25
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐655用
16~22
1S
10
1個
AWG20~26
45-656
0783250200504
759-9129
0.4~0.8
0.13~0.5
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐656用
20~26
1S
10
1個
AWG24~30
45-657
0783250200511
759-9137
0.25~0.5
0.05~0.2
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐657用
24~30
1S
10
1個
AWG16~22
45-658
0783250200528
759-9145
0.65~1.2
0.3~1.25
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐658用
16~22
1S
10
1個
AWG20~26
45-659
0783250200535
759-9153
0.4~0.8
0.13~0.5
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐659用
20~26
1S
10
1個
AWG24~30
45-660
0783250200542
759-9161
0.25~0.5
0.05~0.2
カスタムライトストリッパー 替刃 45‐660用
24~30
1S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目
22,300
( 24,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カスタムライトストリッパー用の替刃です。
・ダイタイプの替刃です。
・刃物交換も簡単です。
・標準タイプの他にMILスペック対応や車両用軽量化電線対応等ブレードの種類が豊富です。
【用途】
・ふっ素樹脂線、ETEFE電線、航空宇宙用電線、PVC電線、ラッピング単線、その他薄被覆線に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カスタムライトストリッパー 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カスタムライトストリッパー 替刃
カスタムストリッパー 替刃
“カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチ
カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)
カスタムライトストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用
カスタムライトストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALIDEALIDEAL
通常価格22,30021,800 -6,86543,80043,035 -43,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)344535150150150
質量(g)7.00014.0003.000180.000180.000180.000
材質1スチールスチールスチール本体:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト本体:亜鉛ダイカスト
銀色銀色---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト