17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチ

通常単価(税別)
6,865
税込単価
7,552
通常出荷日:1日目

【特長】・カスタムライトストリッパー専用です。・簡単に約5mmのセミストリップが可能です。・取付も簡...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 全長 (mm)
    35
  • 適合機種
    カスタムライトストリッパー
  • JANコード
    0783250202607
  • トラスココード
    759-9021
  • 質量(g)
    3.000
  • 材質1
    スチール
  • 品名
    ショートストップラッチ(カスタムライト用)
  • 仕様
    セミストリップ:約5mm
  • 入数
    1S

型番:

LB-1194
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-1194の仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
全長(mm)
35
適合機種
カスタムライトストリッパー
JANコード
0783250202607
トラスココード
759-9021
質量(g)
3.000
材質1
スチール
品名
ショートストップラッチ(カスタムライト用)
仕様
セミストリップ:約5mm
入数
1S
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-1194

入数

RoHS?最小発注数量
1S
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,865
( 7,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カスタムライトストリッパー専用です。
・簡単に約5mmのセミストリップが可能です。
・取付も簡単です。
・ストリップ長5mm以上であればセミストリップが可能となり、ストリップ後のハンダ付け、端子への挿入も簡単になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチの型番LB-1194のページです。 型番LB-1194に関する仕様情報を記載しております。
“カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“カスタムライトストリッパー”ショートストップラッチ
カスタムライトストリッパー 替刃
カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)
カスタムライトストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用
カスタムライトストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用
ケーブルストリッパ 206-1403-PK
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALIDEALワゴ
通常価格6,86522,30043,80043,035 -43,80015,493
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具
全長(mm)3534150150150170
適合機種カスタムライトストリッパー-----
JANコード0783250202607-----
トラスココード759-9021-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト