17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストリップマスター

ストリップマスター

通常単価(税別)
8,900
税込単価
9,790
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ポピュラーな汎用型ワイヤーストリッパーです。・切れ味鋭いナイフ型ブレードです。・ボディーは共...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適応サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

適応サイズ

JANコード

トラスココード

入数

RoHS?最小発注数量
AWG8~12
0783250450909
759-8084
1丁
10
1個
AWG10~22
0783250450923
759-8106
1丁
10
1個
AWG16~26
0783250450978
759-8122
1丁
10
1個
AWG20~30
0783250450985
759-8131
1丁
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,900
( 9,790 )
1日目
8,900
( 9,790 )
2日目
8,900
( 9,790 )
1日目
8,900
( 9,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポピュラーな汎用型ワイヤーストリッパーです。
・切れ味鋭いナイフ型ブレードです。
・ボディーは共通、ブレードの交換も簡単です。
【用途】
・一般ビニール電線に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストリップマスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリップマスター
カスタムストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用
カスタムライトストリッパー ワイヤ用(PVC他)
カスタムストリッパー TYPE EE 1000Vふっ素樹脂線専用
カスタムライトストリッパー TYPE E 600Vふっ素樹脂線専用
カスタムストリッパー 替刃
メーカーIDEALIDEALIDEALIDEALIDEALIDEAL
通常価格8,90036,20043,80036,20043,035 -21,800 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
工具種類その他関連用品電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具その他関連用品
全長(mm)18018015018015045
入数1丁1丁1丁1丁1丁1S
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト