ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M バフ【2個入り】

通常単価(税別)
8,217
税込単価
9,039
通常出荷日:1日目

【特長】・軟らかいウール素材のフェース材を使用しており、効果的に肌調整やブツ取り後のペーパー目消しが行...

詳細を確認

型番:

5755
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

5755の仕様・寸法情報

外径(mm)
160
厚み(mm)
18
JANコード
4548623033679
トラスココード
359-6907
推奨コンパウンド
プレミアム、SC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5755
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,217
( 9,039 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟らかいウール素材のフェース材を使用しており、効果的に肌調整やブツ取り後のペーパー目消しが行えます。
【用途】
・塗装面の磨き作業に使用するバフ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M バフの型番5755のページです。 型番5755に関する仕様情報を記載しております。
3M バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M バフ
3M バフ 仕上げ用
3M バフ ポリッシング
3M バフパッド
"スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,2172,3151,4339,6411,796390 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
外径(mm)16019017514590102
厚み(mm)18502020136
JANコード45486230336794548623033686451900119729045190015180404549395946716-
トラスココード359-6907359-6915475-3542359-6893183-3904-
推奨コンパウンドプレミアム、SCQT-2L、HG、グロスアップQT-2L、HG、グロスアップ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト