ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3M バフパッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,358
税込単価
10,294

【特長】・専用パッドにバフ・スポンジをつけて使用します。・適度なコシがあり、磨...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    145
  • 厚み (mm)
    20
  • 軸径 (mm)
    16
  • JANコード
    4519001518040
  • トラスココード
    359-6893

型番:

5718
解除
    数量:

    5718の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    145
    厚み(mm)
    20
    軸径(mm)
    16
    JANコード
    4519001518040
    トラスココード
    359-6893
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5718
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,358
    ( 10,294 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用パッドにバフ・スポンジをつけて使用します。
    ・適度なコシがあり、磨き面に効果的に力を伝えることができます。
    【用途】
    ・塗装面の磨き作業に使用するバフ用のバックアップパッド。
    ・ポリッシャーに取り付けて使用。
    ・研磨剤用バフ。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M バフパッドの型番5718のページです。 型番5718に関する仕様情報を記載しております。
    3M バフパッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M バフパッド
    3M バフ
    3M バフ 仕上げ用
    3M バフ ポリッシング
    キュービトロン(TM) II TSファイバーディスク(一般鋼・アルミ用)
    "スコッチブライト(TM)ベベル"(電動用)
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格9,3587,9412,2451,383373 -1,717
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
    外径(mm)14516019017510290
    厚み(mm)20185020613
    軸径(mm)16-----
    JANコード4519001518040454862303367945486230336864519001197290-4549395946716
    トラスココード359-6893359-6907359-6915475-3542-183-3904
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました