17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆六角レンチセット【10個入り】

通常単価(税別)
35,701
税込単価
39,271
通常出荷日:1日目

【特長】・防爆6角棒レンチのスタンダード10点セットです。【用途】・工場。・防爆が必要な環境。【生産国...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4547230098859
  • トラスココード
    498-5958
  • 質量(g)
    300
  • セット内容
    1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10
  • 入数
    1S(10個)

型番:

AMCM-42M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

AMCM-42Mの仕様・寸法情報

単品・セット区分
セット品
JANコード
4547230098859
トラスココード
498-5958
質量(g)
300
セット内容
1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10
入数
1S(10個)

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMCM-42M

入数

最小発注数量
1S(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,701
( 39,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆6角棒レンチのスタンダード10点セットです。
【用途】
・工場。
・防爆が必要な環境。
【生産国:アメリカ】
【材質・仕上げ:ニッケルアルミ銅合金】

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆六角レンチセットの型番AMCM-42Mのページです。 型番AMCM-42Mに関する仕様情報を記載しております。
防爆六角レンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆六角レンチセット
防爆コンビネーションレンチセット
防爆ソケットレンチL型
防爆6角ソケット差込角1/2インチ
防爆6角ソケット差込角3/4インチ
ソケットレンチLタイプ
メーカーアンプコアンプコアンプコアンプコアンプコハマコSS
通常価格35,701154,01819,144 -10,557 -32,169 -12,177
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜5日目
単品・セット区分セット品セット品単品単品単品-
JANコード45472300988594547230098842----
トラスココード498-5958498-5940----
質量(g)3001120----
セット内容1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、108、10、12、14、17、19、22----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト