17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆ドライバーセット【6個入り】

通常単価(税別)
39,441
税込単価
43,385
通常出荷日:1日目

【特長】・各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。・石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場...

詳細を確認

型番:

AMCM-39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

AMCM-39の仕様・寸法情報

先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
単品・セット区分
セット品
質量(g)
850
セット内容
AMCS-48、49、50、1099A、1099、1100
JANコード
4547230018512
トラスココード
498-5931

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AMCM-39
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,441
( 43,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
・石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
・米国認定機関FMRC認定取得しています。
【用途】
・火花を嫌う場所でのねじ、ビスの締め作業。
【生産国:アメリカ】
【材質・仕上げ:ニッケルアルミ銅合金】

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆ドライバーセットの型番AMCM-39のページです。 型番AMCM-39に関する仕様情報を記載しております。
防爆ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆ドライバーセット
防爆マイナスドライバー
防爆プラスドライバー FMRC認定
ドライバー
6本組ドライバー(ノンスパーキング)
メーカーアンプコアンプコアンプコハマコSSエスコ
通常価格39,4418,374 -8,174 -6,120 -38,325
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目
先端規格プラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)--
単品・セット区分セット品単品単品単品-
質量(g)850----
セット内容AMCS-48、49、50、1099A、1099、1100----
JANコード4547230018512----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト