ツール用品技術窓口

絶縁ペンチ

通常単価(税別)
5,8525,280
税込単価
6,4375,808
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・ハンドル部は安全を目視で確認できるセ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    160
  • 切断能力(硬線) (mm)
    1.6
  • JANコード
    4989999374568
  • トラスココード
    762-3372
  • 質量(g)
    200.000
  • 材質1
    高炭素合金鋼
  • 質量 (g)
    200

ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

型番:

TZP-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZP-150の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
切断能力(硬線)(mm)
1.6
JANコード
4989999374568
トラスココード
762-3372
質量(g)
200.000
材質1
高炭素合金鋼
質量(g)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZP-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8525,280
( 5,808 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
・電気工事などに最適なスタンダードペンチです。

ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ペンチの型番TZP-150のページです。 型番TZP-150に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ペンチ
絶縁リードペンチ
カッター付き 絶縁ラジオペンチ
絶縁ラジオペンチ 2506-160
絶縁ラジオペンチ 2616-200・2617-200
絶縁ピンセット 9227-62
メーカートラスコ中山トラスコ中山クニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格5,8521,1288,7905,5319,3144,891
通常出荷日4日目2日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)160160----
切断能力(硬線)(mm)1.6-----
JANコード49899993745684989999374650----
トラスココード762-3372762-3461----
質量(g)200.000140.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング