17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁片口スパナ

通常単価(税別)
2,8263,389特別価格
税込単価
3,1093,728特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スパナ
  • 材質1
    本体:クロムバナジウム合金鋼
  • 材質2
    ハンドル:絶縁被覆樹脂

ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(mm)

  • 厚み(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長

(mm)

厚み

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

最小発注数量
10
114
8
40
4989999374766
762-3577
-
1個
17
170
11.3
125
4989999374803
762-3615
11.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,826
( 3,109 )
2日目
3,389
( 3,728 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。
・耐電圧試験済みです。

ご注意

  • 1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁片口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁片口スパナ
絶縁片口スパナ インチ
絶縁片口スパナEA640RA
“VDE規格”片口スパナ
絶縁工具 スパナレンチ
絶縁スパナ 1000V絶縁
メーカートラスコ中山クニペックスエスコバーコTECH-EVクニペックス
通常価格2,826-4,389 -6,791 -10,1813,639 -4,321 -
通常出荷日1日目〜9日目1日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプスパナスパナスパナスパナスパナスパナ
材質1本体:クロムバナジウム合金鋼-----
材質2ハンドル:絶縁被覆樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング