17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ナットドライバーセット TZND-8S

絶縁ナットドライバーセット

通常単価(税別)
5,225
税込単価
5,748
通常出荷日:2日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・人間工学に基づいたグリップデザインを...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    セット品
  • JANコード
    4989999375152
  • トラスココード
    762-3844
  • 質量(g)
    1203.000
  • 材質1
    バナジウム鋼
  • セット内容(本)
    8
  • セット内容
    5、6、7、8、9、10、11、12(mm)
  • 材質
    バナジウム鋼、軸部焼き入れ

ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

型番:

TZND-8S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZND-8Sの仕様・寸法情報

単品・セット区分
セット品
JANコード
4989999375152
トラスココード
762-3844
質量(g)
1203.000
材質1
バナジウム鋼
セット内容(本)
8
セット内容
5、6、7、8、9、10、11、12(mm)
材質
バナジウム鋼、軸部焼き入れ
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZND-8S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,225
( 5,748 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
・セーフティーサイン付です。
【用途】
・電気・通信設備工事などの作業に適しています。

ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ナットドライバーセットの型番TZND-8Sのページです。 型番TZND-8Sに関する仕様情報を記載しております。
絶縁ナットドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ナットドライバーセット
絶縁ドライバーセット
絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)
絶縁ナットドライバー 9803
エレクトロ絶縁ドライバーセット5542.CBB
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山クニペックスPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格5,22510,7457,5443,498 -10,5518,769
通常出荷日2日目4日目1日目1日目3日目3日目
単品・セット区分セット品セット品セット品単品セット品セット品
JANコード498999937515249899993749404989999376333---
トラスココード762-3844762-3755762-4727---
質量(g)1203.0001160350---
材質1バナジウム鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング