17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁T型六角棒レンチ

通常単価(税別)
4,2273,543
税込単価
4,6503,897
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・耐電圧試験済みです。・奥深い箇所に取...

詳細を確認
  • 二面幅寸法 (mm)
    10
  • 全長 (mm)
    215
  • 質量 (g)
    220
  • JANコード
    4989999375220
  • トラスココード
    762-3917

ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

型番:

TZTR-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TZTR-100の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
10
全長(mm)
215
質量(g)
220
JANコード
4989999375220
トラスココード
762-3917
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TZTR-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2273,543
( 3,897 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・耐電圧試験済みです。
・奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
・T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。

ご注意

  • 1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁T型六角棒レンチの型番TZTR-100のページです。 型番TZTR-100に関する仕様情報を記載しております。
絶縁T型六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁T型六角棒レンチ
絶縁L型六角棒レンチ
絶縁T型レンチ
絶縁T型ハンドル
絶縁プライヤーレンチ
絶縁ギアレンチ
メーカートラスコ中山シグネットクニペックスシグネットクニペックスシグネット
通常価格4,2272,0005,6205,83914,2703,550 -
通常出荷日4日目1日目3日目1日目4日目1日目
二面幅寸法(mm)10-----
全長(mm)215--200--
質量(g)220-----
JANコード4989999375220-----
トラスココード762-3917-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング