17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁エクステンションバー

絶縁エクステンションバー

通常単価(税別)
2,9596,300特別価格
税込単価
3,2556,930特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・1000V絶縁仕様です。・IEC60900規格品です。・安全を目視で確認できるセーフティーサ...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質
    クロームバナジウム鋼
  • 入数
    1個

ご注意

  • 金属部とボックス内部は絶縁されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TZEB250

絶縁エクステンションバー  図面

使用方法・使用事例

使用方法

絶縁エクステンションバー  取扱説明書1 絶縁エクステンションバー  取扱説明書2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 差込角(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

差込角

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

入数

最小発注数量
6.35
66
4989999375756
762-4425
30.000
1個
1個
9.5
266
4989999375824
762-4492
198.000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,959
( 3,255 )
5日目
6,3005,040
( 5,544 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000V絶縁仕様です。
・IEC60900規格品です。
・安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
・素早く簡単にソケットを装着することができます。
・鍛造ボディにより強度が強くなっています。
【用途】
・電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用

ご注意

  • 金属部とボックス内部は絶縁されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁エクステンションバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁エクステンションバー
絶縁ソケット 差込角12.7mm
絶縁ソケットレンチセット
絶縁工具 エクステンションバー
(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA640RL
(3/8"DR)絶縁エクステンションバーEA560WP-21・EA560WP-22
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TECH-EVエスコエスコ
通常価格2,959-3,389 -52,734 -2,216 -8,491 -6,470 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼----
材質クロームバナジウム鋼クロムバナジウム鋼----
入数1個1個1S---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング