17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9.5sq.絶縁ソケット

通常単価(税別)
3,394
税込単価
3,733
通常出荷日:4日目

【特長】・絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。・A...

詳細を確認
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角 (mm)
    9.5
  • 二面幅寸法 (mm)
    12
  • 全長 (mm)
    45
  • 適用規格
    IEC60900
  • JANコード
    4989433168043
  • トラスココード
    754-2968
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    特殊工具鋼(絶縁コーティング)
  • 仕様
    安全性の高い二層絶縁被膜を採用しています。
  • 発注単位
    1個

型番:

ZB3-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZB3-12の仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品
差込角(mm)
9.5
二面幅寸法(mm)
12
全長(mm)
45
適用規格
IEC60900
JANコード
4989433168043
トラスココード
754-2968
質量(g)
30.000
材質1
特殊工具鋼(絶縁コーティング)
仕様
安全性の高い二層絶縁被膜を採用しています。
発注単位
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ZB3-12

発注単位

RoHS?最小発注数量
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394
( 3,733 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。
・AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
・口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
【用途】
・ハイブリッド車の整備

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.5sq.絶縁ソケットの型番ZB3-12のページです。 型番ZB3-12に関する仕様情報を記載しております。
9.5sq.絶縁ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.5sq.絶縁ソケット
9.5sq.絶縁ディープソケット
絶縁工具 エクステンションバー
絶縁工具 ディープソケット
3/8SQ絶縁ソケット
絶縁ソケット(差込角9.5mm・12.7mm)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)TECH-EVTECH-EVクニペックストップ工業
通常価格3,3944,0442,216 -1,3004,2098,315 -
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
差込角(mm)9.59.59.59.5--
二面幅寸法(mm)1210-8--
全長(mm)4585-72--
適用規格IEC60900IEC60900IEC60900IEC60900無し無し

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング