17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンポンチ PP-02~PP-08

通常単価(税別)
9501,000
税込単価
1,0451,100
通常出荷日:5日目

叩く時のショックを和らげる、樹脂グリップ付のピンポンチ。【特長】・握りやすく転がりにくい樹脂グリップ搭...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ピンポンチの特長

型番:PP-07/PP-04の画像

型番:PP-07/PP-04の画像

外形図

外形図

製品仕様

製品番号寸法(mm)D寸法(mm)L寸法(mm)L1質量(g)
PP-0221404244
PP-0331405242
PP-0441506145
PP-4.54.51506146
PP-0551506148
PP-0661606655
PP-0771606659
PP-0881606665

警告・注意事項
※プラスチック柄は絶縁のためのものではない。電気の流れているものには使用しないでください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 先端径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

先端径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
140
2
4953488310238
498-1511
44
1個
140
3
4953488310245
498-1529
42
1個
150
4
4953488310252
498-1537
45
1個
150
5
4953488310276
498-1545
48
1個
160
6
4953488310283
498-1553
55
1個
160
7
4953488310290
498-1561
59
1個
160
8
4953488310306
498-1570
65
1個
150
4.5
4953488310269
498-1596
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
5日目
950
( 1,045 )
5日目
950
( 1,045 )
5日目
950
( 1,045 )
5日目
1,000
( 1,100 )
5日目
1,000
( 1,100 )
5日目
1,000
( 1,100 )
5日目
950
( 1,045 )
5日目

詳細情報

基本情報

叩く時のショックを和らげる、樹脂グリップ付のピンポンチ。
【特長】
・握りやすく転がりにくい樹脂グリップ搭載。
・豊富なサイズバリエーションで作業シーンに合わせた選定が可能。
・行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。
【用途】
・テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンポンチ PP-02~PP-08のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
ピンの抜き作業に使用
5
満足度:5.0
シャフトの連結ピンの抜き作業に使用しました。安価にもかかわらずグリップが持ちやすく作業のしやすい工具でした。
0人が参考にしています。
金型を作る上での工程で使用
5
満足度:5.0
他の商品と比較して性能、価格で選びました。グリップが付いているので握りやすいです。他社で1本購入して使用してみたら作業が...もっと読む
0人が参考にしています。
ピンの圧入、抜き作業時に使用
3
満足度:3.0
テーパーピンなどのピンの圧入、抜き作業時に使用しています。以前はPBスイス製の商品を使用していましたが、よく折れてしまう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンポンチ PP-02~PP-08
センターポンチ CPG125
ピンポンチセット
平行ピンポンチセット セット
平行ピンポンチ(丸胴)
ピンポンチ ブリスターパック入り
メーカーTONETONEトラスコ中山RENNSTEIGPBスイスツールズMOKUBA
通常価格950-1,5004,1738,108 -1,381 -585
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプポンチポンチポンチポンチポンチポンチ
ポンチ詳細種類ピン標準ピンピンピンピン
幅(mm)84---9.52
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング