17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0

通常単価(税別)
7,900
税込単価
8,690
通常出荷日:1日目

【特長】・高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。・ハンドガ...

詳細を確認
  • 材質
    クロムバナジウム鋼、樹脂
  • JANコード
    4049002039638
  • トラスココード
    766-2891
  • 質量(g)
    590
  • セット内容
    5点(平タガネ125mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm)
  • 入数
    1S(312-126-0、322-126-0、430-122-0、440-103-0、440-104-0)

型番:

421-102-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

421-102-0の仕様・寸法情報

材質
クロムバナジウム鋼、樹脂
JANコード
4049002039638
トラスココード
766-2891
質量(g)
590
セット内容
5点(平タガネ125mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm)
入数
1S(312-126-0、322-126-0、430-122-0、440-103-0、440-104-0)

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
421-102-0

入数

最小発注数量
1S(312-126-0、322-126-0、430-122-0、440-103-0、440-104-0)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の鋼材を使用した、チゼルセットです。
・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
・ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
【用途】
・鉄板や石の切断、ハツリ作業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0の型番421-102-0のページです。 型番421-102-0に関する仕様情報を記載しております。
RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RENNSTEIG チゼルセット 421-102-0
RENNSTEIG チゼルセット 421-000-0
8角フラットチゼル
溝削りタガネ
RENNSTEIG チゼル
スロットチゼル
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格7,9005,0964,6001,631 -1,331 -2,549 -
通常出荷日1日目1日目7日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質クロムバナジウム鋼、樹脂クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
JANコード404900203963840490020396074049002001505---
トラスココード766-2891766-2882----
質量(g)590496.0001300---
セット内容5点(平タガネ125mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm)6点(平タガネ125mm・150mm、タガネ125mm、センターポンチ4mm、テーパーポンチ3mm・4mm)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング