17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

“スロットチゼル”
MOKUBA
MOKUBA 平タガネ
MOKUBA
溝削りタガネハンドガード付
RENNSTEIG
平ワッシャー(SUS)
ナベヤ

RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅23/26mm

通常単価(税別)
2,4493,006
税込単価
2,6943,307
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高品質の鋼材を使用した、チゼルです。・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。・ハンドガードは...

詳細を確認
  • ハンドガード
    あり
  • 材質
    クロムバナジウム鋼、樹脂
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 八角胴径(mm)

  • タイプ

  • 刃先幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

八角胴径(mm)

タイプ

刃先幅(mm)

最小発注数量
23
250
4049002001390
766-2530
485.000
16
-
-
1個
26
300
4049002001437
766-2548
565.000
18
ストレート
26
1個
26
350
4049002001475
766-2556
750.000
18
ストレート
26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,449
( 2,694 )
1日目
2,759
( 3,035 )
1日目
3,006
( 3,307 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
・ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。
【用途】
・鉄板や石の切断、ハツリ作業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅23/26mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅23/26mm
RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅29mm
RENNSTEIG チゼル
溝削りタガネハンドガード付
チゼル
スロットチゼル
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格2,449-2,782 -1,331 -2,499 -1,327 -2,549 -
通常出荷日1日目〜2日目在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
ハンドガードありありなし---
材質クロムバナジウム鋼、樹脂クロムバナジウム鋼、樹脂クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼、ハンドガード、樹脂クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
材質2樹脂ハンドガード:樹脂-ハンドガード:樹脂--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング