17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RENNSTEIG 平タガネ

通常単価(税別)
8703,364
税込単価
9573,700
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・高品質の鋼材を使用した平タガネです。・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。【用途】・鉄板や...

詳細を確認
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
15
100
4049002000591
766-1886
76.000
1個
18
125
4049002000614
766-1894
140.000
1個
18
150
4049002000638
766-1908
180.000
1個
21
175
4049002000652
766-1916
260.000
1個
24
200
4049002000676
766-1924
380
1個
25
250
4049002000690
766-1932
480.000
1個
26
300
4049002000737
766-1941
600
1個
27
350
4049002000775
766-1959
710.000
1個
27
400
4049002000812
766-1967
935.000
1個
30
500
4049002000836
766-1975
1160.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目
1,066
( 1,173 )
2日目
1,017
( 1,119 )
1日目
1,270
( 1,397 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目
1,784
( 1,962 )
1日目
2,242
( 2,466 )
1日目
2,499
( 2,749 )
1日目
2,805
( 3,086 )
1日目
3,364
( 3,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質の鋼材を使用した平タガネです。
・抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
【用途】
・鉄板や石の切断、ハツリ作業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RENNSTEIG 平タガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RENNSTEIG 平タガネ
タガネ
溝削りタガネ
RENNSTEIG チゼル
スロットチゼル
RENNSTEIG チゼルセット 421-000-0
メーカーRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIGRENNSTEIG
通常価格870-1,069 -1,631 -1,331 -2,549 -5,096
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング