17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70用プラスチックハンマー替ヘッド

通常単価(税別)
722
税込単価
794
通常出荷日:1日目

【特長】・ベッセルプラスチックハンマー用替頭。【用途】・金型、金属製品組立、ラック組立やスチール家具、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 頭部(径) (mm)
    31
  • パーツ
    替ヘッド
  • トラスココード
    810-6761
  • JANコード
    4907587061010
  • 質量(g)
    82.000
  • 材質1
    樹脂製

型番:

70H10BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

70H10BP

  • 頭径(mm):31
  • 材質:樹脂製
  • 質量:82g

70H10BPの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
頭部(径)(mm)
31
パーツ
替ヘッド
トラスココード
810-6761
JANコード
4907587061010
質量(g)
82.000
材質1
樹脂製
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70H10BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
722
( 794 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベッセルプラスチックハンマー用替頭。
【用途】
・金型、金属製品組立、ラック組立やスチール家具、サッシ取付、木工製品などに最適。
・各種メンテナンスや組立製造に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70用プラスチックハンマー替ヘッドの型番70H10BPのページです。 型番70H10BPに関する仕様情報を記載しております。
70用プラスチックハンマー替ヘッドのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
プラハンの交換
4
満足度:4.0
プラハンの劣化に伴い交換が必要になったので購入しました。 早い納品で助かりました。
0人が参考にしています。
ハンマーヘッドの交換
5
満足度:5.0
使用していたプラハンマーが劣化のためか、叩いた際にヘッドが真っ二つになったため、急遽購入。ハンマーごと購入かと思いきや替...もっと読む
0人が参考にしています。
部品加工作業
5
満足度:5.0
本体とともに、替えも在庫として同時購入しておきました。加工作業全般によく使用しますのでこれからも購入し続けると思います。
0人が参考にしています。
金型をバラす際に使用
5
満足度:5.0
金型をバラす際に使用しています。ヘッド部分が劣化し欠けたりなどの症状が出てきたため交換用として購入しました。消耗、劣化具...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70用プラスチックハンマー替ヘッド
ハンマー用替ヘッド(丸)
ハンマー用替ヘッド(平)
ハンマー用替ハンドル
銅ハンマー替ヘッド
ハンマーヘッド
メーカーベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズWIHA
通常価格722541 -541 -1,875 -1,309 -960 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
頭部(径)(mm)31-----
パーツ替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド替ヘッド
トラスココード810-6761-----
JANコード4907587061010-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング