17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無反動 スーパークラフトハンマー (ドロップハンマー)

通常単価(税別)
5,8897,346
税込単価
6,4788,081
通常出荷日:1日目

【特長】・細かな組み立て作業などに最適です。・無反動ドロップハンマーです。・交換用インサートはスーパー...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

品名

RoHS?最小発注数量
40
160
4030618302124
481-8440
785.000
頭部:ナイロン(白)
ハルダー ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) 頭径40mm
10
1個
50
165
4030618302148
481-8466
1300.000
頭部:ナイロン(白)
ハルダー ドロップハンマー 無反動 ナイロン(白) 頭径50mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889
( 6,478 )
1日目
7,346
( 8,081 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かな組み立て作業などに最適です。
・無反動ドロップハンマーです。
・交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
【用途】
・自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無反動 スーパークラフトハンマー (ドロップハンマー)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型関係で使用
4
満足度:4.0
製品を傷めないように先端がナイロンのタイプでしたので、この商品を選定しました。金型関係の作業で使用しています。使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無反動 スーパークラフトハンマー (ドロップハンマー)
無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)
無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)
無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格5,889-4,5596,512 -7,801 -6,955 -21,731
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプショックレスハンマーパーツショックレスハンマーショックレスハンマー両口ハンマーゴムハンマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング