17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド) 3508.080

無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)

通常単価(税別)
4,559
税込単価
5,015
通常出荷日:1日目

【特長】・スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。

  • 商品タイプ
    パーツ
  • 頭部(径) (mm)
    80
  • JANコード
    4030618301967
  • トラスココード
    481-8563
  • 質量(g)
    195.000
  • 材質1
    ナイロン(白)
  • 頭径(mm)
    80
  • 品名
    ハルダー スーパークラフト用インサート ナイロン(白) 頭径80mm

型番:

3508.080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3508.080の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
頭部(径)(mm)
80
JANコード
4030618301967
トラスココード
481-8563
質量(g)
195.000
材質1
ナイロン(白)
頭径(mm)
80
品名
ハルダー スーパークラフト用インサート ナイロン(白) 頭径80mm
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3508.080
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,559
( 5,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパークラフト、ドロップハンマー兼用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)の型番3508.080のページです。 型番3508.080に関する仕様情報を記載しております。
無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無反動 スーパークラフトハンマー (スーパークラフト、ドロップハンマー用ヘッド)
無反動 スーパークラフトハンマー (ドロップハンマー)
無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)
無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格4,5595,889 -6,512 -8,075 -9,6937,442 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプパーツショックレスハンマーショックレスハンマーショックレスハンマーショックレスハンマー両口ハンマー
頭部(径)(mm)80---40-
JANコード4030618301967---4030618301844-
トラスココード481-8563---481-8393-
質量(g)195.000---680.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング