17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)

通常単価(税別)
7,44210,547特別価格
税込単価
8,18611,602特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。・敷石の外構工事や自動車のボディ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    両口ハンマー
  • 材質1
    頭部:ゴム(黒)、プラスティック(赤)
  • 材質2
    柄:アカシア
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 頭部(径)(mm)

  • 頭部(長さ)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

頭部(径)

(mm)

頭部(長さ)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

品名

RoHS?最小発注数量
40
110
325
4030618300656
481-7737
640.000
ハルダー シンプレックスハンマー ゴム(黒)とプラスティック(赤) 頭径40mm
10
1個
60
145
405
4030618300670
481-7753
1500.000
ハルダー シンプレックスハンマー ゴム(黒)とプラスティック(赤) 頭径60mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4426,955
( 7,651 )
1日目
10,547
( 11,602 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中硬のゴムと硬めのプラスティックを組み合わせたハンマーです。
・敷石の外構工事や自動車のボディワークなどに最適です。
・ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。
・柔らかいゴムと中硬のポリエチレン製のインサートを組み合わせたハンマーです。
・ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。
・8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。
・1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプレックスハンマー ゴム(黒)/プラスティック(赤)
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
無反動 スーパークラフトハンマー (ヒッコリー製ハンドル)
無反動 スーパークラフトハンマー (スティール製ハンドル)
無反動 スーパークラフトハンマー (ドロップハンマー)
メーカーHALDERHALDERHALDERHALDERHALDERHALDER
通常価格7,442-21,7319,6936,512 -8,075 -5,889 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ両口ハンマーゴムハンマーショックレスハンマーショックレスハンマーショックレスハンマーショックレスハンマー
材質1頭部:ゴム(黒)、プラスティック(赤)ヘッド:ゴム(黒)、スーパープラスティック(白)頭部:ポリウレタン(黄)頭部:ナイロン(白)インサート:ナイロン、白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力-
材質2柄:アカシア柄:ヒッコリー柄:スチール柄:ヒッコリー柄:スティール-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング