17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白) 3027.081

シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)

通常単価(税別)
21,731
税込単価
23,904
通常出荷日:1日目

【特長】・中硬のポリエチレンと中硬のゴムを組み合わせたハンマーです。・住宅の施工、外構工事、杭の打ち込...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴムハンマー
  • 頭部(径) (mm)
    80
  • 頭部(長さ) (mm)
    175
  • 全長 (mm)
    800
  • JANコード
    4030618300908
  • トラスココード
    481-7761
  • 質量(g)
    3170.000
  • 材質1
    ヘッド:ゴム(黒)、スーパープラスティック(白)
  • 材質2
    柄:ヒッコリー
  • 仕様
    可鍛鋳鉄製ハウジング、木製ハンドル
  • 品名
    ハルダー シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)とポリエチレン(白) 頭径8

型番:

3027.081
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3027.081の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴムハンマー
頭部(径)(mm)
80
頭部(長さ)(mm)
175
全長(mm)
800
JANコード
4030618300908
トラスココード
481-7761
質量(g)
3170.000
材質1
ヘッド:ゴム(黒)、スーパープラスティック(白)
材質2
柄:ヒッコリー
仕様
可鍛鋳鉄製ハウジング、木製ハンドル
品名
ハルダー シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)とポリエチレン(白) 頭径8
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3027.081
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,731
( 23,904 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中硬のポリエチレンと中硬のゴムを組み合わせたハンマーです。
・住宅の施工、外構工事、杭の打ち込み、鉄道工事などに最適です。
・ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。
・ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。
・8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。
・1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです.
【材質】
・ヘッド:ゴム(黒)、ポリエチレン(白)
・柄:ヒッコリー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)の型番3027.081のページです。 型番3027.081に関する仕様情報を記載しております。
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプレックススレッジハンマー ゴム(黒)/ポリエチレン(白)
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
銅ハンマー
シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル
コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10
金象 “AP掛矢”
メーカーHALDERHALDERKTC(京都機械工具)ロームヘルドハルダーKTC(京都機械工具)浅香工業
通常価格21,7319,6938,28236,73012,7224,479
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
商品タイプゴムハンマーショックレスハンマー銅ハンマー両口ハンマーショックレスハンマー木工作業用ハンマー
頭部(径)(mm)8040308046125
頭部(長さ)(mm)1751178817598245
全長(mm)800300330800310900
JANコード40306183009084030618301844----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング