17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 口開き(mm)

    ~mm
  • 締付力(kN)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ヤンキーバイス TV-25・TV-26・TV-27

ヤンキーバイス TV-25・TV-26・TV-27
通常単価(税別)
9,67612,314
税込単価
10,64413,545
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

対象物を強力に固定するヤンキーバイス。【特長】・両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置きでも...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TV-26の画像

TV-26の画像

型番材質最大締付力(KN)重量(Kg)
本体シャフト・ハンドル口金
TV-25FC250SS400S45C31.9
TV-2642.4
TV-2753.5

規格表

本体寸法

(単位:mm)

型番ABCDEFGHIJKL
TV-255052139212016.51210.570185~2406155
TV-26655216526.52023.519980215~2857670
TV-27756017827222619.51090226.5~304.58478

口金寸法

(単位:mm)

型番abcdefghij
TV-2548329.54366163421
TV-2663329.54377164021
TV-27733812.55388195023.5

外形図

本体の外形寸法図

本体の外形寸法図

口金の外形寸法図

口金の外形寸法図

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

全長

(mm)

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

口開き

(mm)

締付力

(kN)

質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
50
61
32
3
145
50
53
4989833065850
288-2612
61
3
1.9
10
1個
65
76
32
4
170
65
53
4989833065867
288-2621
76
4
2.4
10
1個
75
84
38
5
181.5
75
62
4989833065874
288-2639
84
5
3.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,676
( 10,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,669
( 12,836 )
1日目
12,314
( 13,545 )
1日目

詳細情報

基本情報

対象物を強力に固定するヤンキーバイス。
【特長】
・両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置きでも使用可能。
・薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付。
・口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
・色が緑から青に変更されました。
【用途】
・対象物を強力・持続的に固定する作業に。
・ボール盤での作業に。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤンキーバイス TV-25・TV-26・TV-27のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ボール盤作業
5
満足度:5.0
少し小型のヤンキーバイスが欲しくて購入しました。 小型のバイスですが、値段はそこそこします。 品質は、普通ですね。 仕上...もっと読む
1人が参考にしています。
ボール盤での材料加工
5
満足度:5.0
ボール盤で材料を固定するために使用しています。寸法精度(水平度・平行度)に優れており、精密加工に向いているので長年使って...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの固定
5
満足度:5.0
以前から使っているものが破断してしまい、急ぎで同じものを手配しなければならなくなり、購入しました。 短納期で助かりました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q口金上部の段差の寸法を教えてください。
A
奥行きが4mm、高さが3mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤンキーバイス TV-25・TV-26・TV-27
ヤンキーバイス
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)用口金
ボール盤バイスPV用ハンドル
クイックグリップバイスQ型
メーカーエンジニアトラスコ中山ナベヤナベヤトラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,676-11,491 -11,482 -3,963 -1,391 -30,456 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体パーツパーツ本体
よく一緒に購入される商品

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング