17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メタルハンディクランプ MHC-76

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

メタルハンディクランプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MHC-76

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

片手で簡単に仮止めができる金属性ハンディクランプ。
【特長】
・本体はアルミダイキャスト製で、樹脂パッドを取り外せば溶接にも使用可能
・ワンプッシュ解除レバー付き
・オール金属製
【用途】
・木工、金属加工の仮止めに
・樹脂パッドを取り外せば溶接作業に使用可能

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
235
本体寸法(mm)
235×93
フトコロ(mm)
60
締付幅(mm)
75
JANコード
4954183161514
トラスココード
490-5873
質量(g)
312
アゴ深さ(mm)
60

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト