17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

“スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプ

通常単価(税別)
14,77426,622
税込単価
16,25129,284
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フトコロ

(mm)

JANコード

トラスココード

レール寸法

(mm)

最大締付圧

(kN)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
120
4967521326438
409-3259
27×13
10(150mmクランプ時)
4100
10
1個
140
4967521326445
409-3267
30×15
12(150mmクランプ時)
4800.0
10
1個
175
4967521326452
409-3275
40×20
22(150mmクランプ時)
9600.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,774
( 16,251 )
4日目
17,840
( 19,624 )
1日目
26,622
( 29,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。
・ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
・アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スーパーセッター”(仮止治具)レールタイプ
“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ
スーパーセッターストロングタイプ (仮止治具)
セッター本体
L型クランプ(スーパーヘビータイプ)
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格14,774-24,182 -18,0596,830 -10,886 -3,542
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体本体パーツ
クランプ範囲(mm)0~7500~7500~700---
材質1特殊鋼特殊鋼-特殊鋼特殊鋼特殊鋼
全長(mm)1000----180
タイプレール型-----

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト