17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • クランプ範囲(mm)

  • 保証荷重(kN)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • t(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • T(mm)

    ~mm
  • a(mm)

    ~mm
  • b(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • ふところ深さ(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“アイアンマン”

通常単価(税別)
2,0766,663
税込単価
2,2847,329
通常出荷日:1日目

【特長】・従来の溶接やボルト接合に比べて、作業時間を大幅に短縮します。・ボルトが外れることなく、鋼材を...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

社団法人 仮設工業会 認定品(AC50・AC60)

  • 主として作業構台、乗り入れ構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
  • 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
  • ボルトの先端部分は高周波焼入をしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。

規格表

“アイアンマン” 規格表

ボルトの締付トルクは、3,000kgf・cm(294N・m)で行ってください。
[AC45は1,500kgf・cm(147N・m)、AC36は500kgf・cm(49N・m)]

外形図

“アイアンマン” 外形図1

AC36

“アイアンマン” 外形図2

AC45

“アイアンマン” 外形図3

AC50

“アイアンマン” 外形図4

AC60

使用方法・使用事例

“アイアンマン” 使用例

注意・禁止事項

必ずご使用前に取り扱い説明書をよくお読みいただき、十分に理解されたうえで、正しく安全に作業を行ってください。

型番リスト

表示件数

クランプ範囲

(mm)

保証荷重

(kN)

JANコード

トラスココード

t

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

T

(mm)

a

(mm)

b

(mm)

質量(g)

全長(mm)

幅(mm)

ふところ深さ(mm)

最大口開き(mm)

全高(mm)

L(mm)

ボルト

ボルト締付力

(N・m)

RoHS?最小発注数量
9~36
10
4967521140942
103-8150
35
90
65
20
20
40
550
90
20
35
25
65
90
M12・6角対辺17mm
49
10
1個
9~45
30
4967521196369
164-5463
44
114
92
26
28
48
1100
114
26
44
31
92
114
M16・6角対辺24mm
147
10
1個
9~50
50
4967521100182
103-8168
55
135
120
38
35
55
2600
135
38
55
36
120
135
M24・6角対辺36mm
294
10
1個
21~60
50
4967521342346
490-6039
55
156
126
40
35
63
3500
156
40
56
36
126
156
M24・6角対辺36mm
294
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,076
( 2,284 )
1日目
3,493
( 3,842 )
1日目
5,063
( 5,569 )
1日目
6,663
( 7,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の溶接やボルト接合に比べて、作業時間を大幅に短縮します。
・ボルトが外れることなく、鋼材を強く確実にクランプします。
・本体背部の穴は、防護シート張りやロープ張りなどに利用できます。
【用途】
・乗り入れ構台、オーバーブリッジ、作業台、足場、支持保工架台、置構台、仮設橋などのあらゆる仮設に。
・主に仮設構造物のボルトレス挟締。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“アイアンマン”のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
社内使用品
4
満足度:4.0
この商品は社内で使用しているものになります。通常、他の会社から納品してもらっているのですが、急遽必要になった際にミスミか...もっと読む
0人が参考にしています。
メンテナンス時に使用しています
5
満足度:5.0
当社で顧客から請け負っている工場内のメンテナンス時に使用しています。工場内火気が使用できない場所にステーを取り付けること...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“アイアンマン”
L型クランプ(スーパーヘビータイプ)
ユニクランプ自在型部品(自在座金)
シャコ万力用ばね式アダプター
“スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ
セッター本体
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,076-10,886 -640 -830 -24,182 -6,830 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ本体本体パーツパーツパーツ本体
材質1特殊鋼特殊鋼S55CS45C特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング