17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

L型クランプ(ヘビータイプ)

通常単価(税別)
7,97512,196特別価格
税込単価
8,77313,416特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
250
388
4967521324830
409-3135
2800
10
1個
300
438
4967521324847
409-3143
3000
10
1個
400
538
4967521324854
409-3151
3300
10
1個
500
638
4967521324861
409-3160
3700.0
10
1個
600
738
4967521324878
409-3178
3900.0
10
1個
800
938
4967521324885
409-3186
4600.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9757,591
( 8,350 )
1日目
9,0238,635
( 9,499 )
1日目
9,7009,097
( 10,007 )
1日目
10,162
( 11,178 )
1日目
11,06710,453
( 11,498 )
1日目
12,196
( 13,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
・150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。
・強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ(ヘビータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ(ヘビータイプ)
L型クランプ(スーパーヘビータイプ)
L型クランプ(スタンダードタイプ)
L型クランプ 標準型
L型クランプ(強力型) ヘビータイプ
L型クランプ(強力型) スーパーヘビータイプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールトラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,975-13,452 -6,658 -3,588 -11,337 -16,711 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/FクランプLクランプ/Fクランプ
フトコロ(mm)140175120120--
レール寸法(mm)A:30/B:15A:40/B:20A:27/B:13A:22/B:10.5--
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング