17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリッププライヤ(C型スイベル)

グリッププライヤ(C型スイベル)

通常単価(税別)
2,9007,116特別価格
税込単価
3,1907,828特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。【特長】・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるな...

詳細を確認
  • 品名
    TONE グリッププライヤ C型スイベル
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

グリッププライヤ(C型スイベル):関連画像

VPCV-150の外観

グリッププライヤ(C型スイベル):関連画像

VPCV-300の外観

グリッププライヤ(C型スイベル):関連画像

VPCV-450の外観

グリッププライヤ(C型スイベル):関連画像

外形図

グリッププライヤ(C型スイベル):関連画像

グリッププライヤの使い方

  • 1.後端の調節ねじで口の開きを調節。
  • 2.強く握ると対象物がロック。
  • 3.解除レバーを下げるとロックを解除。
製品番号最大口開き幅(mm)寸法(mm)L寸法(mm)T質量(g)
VPCV-1502518085545
VPCV-30060290151755
VPCV-4501504551601145

使用上の注意

グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

最小発注数量
25
150
4953488314236
760-7806
180
1個
60
300
4953488314243
760-7814
290
1個
150
450
4953488314250
760-7822
455
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,190
( 4,609 )
5日目
7,1165,936
( 6,530 )
5日目

詳細情報

基本情報

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。
【特長】
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
・口幅が広くアゴが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適。
・クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能。
【用途】
・板金・溶接作業・工場保全・木工・金属加工・機械工作に最適。
・仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリッププライヤ(C型スイベル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッププライヤ(C型スイベル)
グリッププライヤ(C型)
グリッププライヤ(ロングノーズ)
グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤ(直線あご)
グリッププライヤ(板金用) VPM-200
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,900-2,700 -1,990 -4,4002,400 -2,902
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜5日目5日目〜在庫品1日目
品名TONE グリッププライヤ C型スイベルTONE グリッププライヤ C型TONE グリッププライヤ ロングノーズTONE グリッププライヤ 溶接用TONE グリッププライヤ 直線あごTONE グリッププライヤ 鈑金用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング