17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

グリッププライヤ(C型スイベル)
TONE
グリッププライヤ(ロングノーズ)
TONE
ロッキングプライヤー
フジ矢
グリッププライヤ(C型)

グリッププライヤ(C型)

通常単価(税別)
2,7007,323特別価格
税込単価
2,9708,055特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。【特長】・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるな...

詳細を確認
  • 品名
    TONE グリッププライヤ C型
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VPC-150の外観

VPC-150の外観

VPC-300の外観

VPC-300の外観

VPC-450の外観

VPC-450の外観

規格表

型番最大口開き幅(mm)寸法(mm)T寸法(mm)A寸法(mm)B寸法(mm)L質量(g)
VPC-15030835856179260
VPC-3007014010080287760
VPC-4501851601032604431,090

外形図

グリッププライヤ(C型) 外形図

使用方法・使用事例

グリッププライヤの使い方

グリッププライヤの使い方

  • 1.後端の調節ねじで口の開きを調節。
  • 2.強く握ると対象物がロック。
  • 3.解除レバーを下げるとロックを解除。

注意・禁止事項

警告
  • 鉄線・銅線・その他を切断する時は、その周囲に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟むことがありますので注意してください。
  • グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。
グリッププライヤ VP-250 関連画像

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

最小発注数量
30
150
4953488314205
760-7776
179
1個
70
300
4953488314212
760-7784
287
1個
185
450
4953488314229
760-7792
443
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
5日目
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,3235,586
( 6,145 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。
【特長】
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
・口幅が広くアゴが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適。
・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
【用途】
・板金・溶接作業・工場保全・木工・金属加工・機械工作などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリッププライヤ(C型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッププライヤ(C型)
グリッププライヤ(C型スイベル)
グリッププライヤ(ロングノーズ)
グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤ(直線あご)
グリッププライヤ(板金用) VPM-200
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,700-2,900 -1,990 -4,4002,400 -2,902
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜5日目5日目〜在庫品1日目
品名TONE グリッププライヤ C型TONE グリッププライヤ C型スイベルTONE グリッププライヤ ロングノーズTONE グリッププライヤ 溶接用TONE グリッププライヤ 直線あごTONE グリッププライヤ 鈑金用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング