ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

グリッププライヤー ワイドマウスタイプ SG325C

グリッププライヤー ワイドマウスタイプ SG325C SG325C
通常単価(税別)
4,435
税込単価
4,879
通常出荷日:2日目

【特長】・口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。・ポイント切り換えをし、現物のく...

詳細を確認

型番:

SG325C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG325Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
全長(mm)
326
口開き(mm)
角材最小:3/パイプ最小:-
JANコード
4967521316682
トラスココード
381-9744
最大締付圧(kN)
3.5
質量(g)
900
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ全長JANコード
SG325C本体326mm4967521316682

型番リスト

表示件数
型番
SG325C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,435
( 4,879 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。
・ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
・ワイドマウスタイプです。
【用途】
・板金・熔接作業に。
・あらゆるハンドバイス作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリッププライヤー ワイドマウスタイプ SG325Cの型番SG325Cのページです。 型番SG325Cに関する仕様情報を記載しております。
グリッププライヤー ワイドマウスタイプ SG325Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッププライヤー ワイドマウスタイプ SG325C
スーパー ス-パ-セツタ-オネジ(ハンドルツキ)ロングタイプ
スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1000)
スーパー ス-パ-セツタ-角タイプ(□40、全長1500)
スーパー ス-パ-セツタ-本体(オネジ・アダプター・ハンドル付),質量:2kg
スーパー ス-パ-セツタ-コテイアダプター(溝付)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格4,4353,8407,18610,75716,3122,729
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ本体パーツパーツパーツ本体パーツ
全長(mm)326-----
口開き(mm)角材最小:3/パイプ最小:------
JANコード496752131668249675210840864967521084130496752108414749675210840004967521084123
トラスココード381-9744813-0656813-0661813-0662813-0671813-0674

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト