17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリッププライヤ(板金用) VPM-200 VPM-200

グリッププライヤ(板金用) VPM-200

通常単価(税別)
2,902
税込単価
3,192
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

仮止め・固定・溶着・接合に最適なプライヤー。【特長】・折り曲げ作業や仮止めに最適。・板金・溶接作業・工...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    200
  • JANコード
    4953488314274
  • トラスココード
    760-7857
  • 全長 (mm)
    194
  • 重量 (g)
    470
  • 最大口開き(角材) (mm)
    45
  • 最大口開き(パイプ)
    45
  • 品名
    TONE グリッププライヤ 鈑金用

型番:

VPM-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

グリッププライヤ(板金用):関連画像

外観

規格表

型番寸法(mm)質量(g)
TT1T2L
VPM-200587426194470

外形図

グリッププライヤ(板金用):関連画像

寸法図

注意・禁止事項

警告
  • 鉄線・銅線・その他を切断する時は、その周囲に飛び散る恐れがありますので、危険防止のために保護めがねを着用してください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟むことがありますので注意してください。
  • グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。
グリッププライヤ VP-250 関連画像

VPM-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
JANコード
4953488314274
トラスココード
760-7857
全長(mm)
194
重量(g)
470
最大口開き(角材)(mm)
45
最大口開き(パイプ)
45
品名
TONE グリッププライヤ 鈑金用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
VPM-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902
( 3,192 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

仮止め・固定・溶着・接合に最適なプライヤー。
【特長】
・折り曲げ作業や仮止めに最適。
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
【用途】
・板金・溶接作業・工場保全・木工・金属加工・機械工作。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリッププライヤ(板金用) VPM-200の型番VPM-200のページです。 型番VPM-200に関する仕様情報を記載しております。
グリッププライヤ(板金用) VPM-200のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属加工に
5
満足度:5.0
薄い金属板の折り曲げなどに使用しています。 TONE製だけあり、精度も良く、長く使えそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッププライヤ(板金用) VPM-200
グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤ VP-250
オートグリッププライヤ(ロングノーズタイプ) GPAL-175
ロックリングプライヤ LP-200
F型ロッキングプライヤー ERF-200
メーカーTONETONETONETONEトップ工業E-Value
通常価格2,9024,4005,1756,6244,9172,580
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法200250250175200200
JANコード49534883142744953488314267----
トラスココード760-7857760-7881810-9743818-8760--
全長(mm)194228227195--
重量(g)470-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング