ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エビバイスプライヤ(板金用) VB200N

通常単価(税別)
3,201
税込単価
3,521
通常出荷日:2日目

口金の面積が広いため、板金の成形作業時の素材保持に向いているクランプ。【特長】・口金の面積が広いため強...

詳細を確認

型番:

VB200N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VB200Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
最大口開き(mm)
角材:30/パイプ:φ30
アゴの深さ(mm)
40
口開き(mm)
480
全長(mm)
205
JANコード
4963202042772
トラスココード
372-6576
平行開き(mm)
17
アゴのプレート幅(mm)
79
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

エビバイスプライヤ(板金用) VB200N:関連画像

VB200Nの外観

エビバイスプライヤ(板金用) VB200N:関連画像

VB200Nの外形寸法図

  • 商品重量:480g
  • 寸法1:205mm
  • 寸法2:79mm
  • 寸法3:41mm
  • 口開き:0~30mm

使用上のご注意

  • 吊り具として使用しないでください。
  • 足場等の接続や、ものに取り付けて足場代わりに使用しないでください。
  • 作業時は保護めがねを着用してください。
  • ハンドルやロック解除の際のロック解除レバーで手などを挟まないように気をつけてください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • テーパーまたは勾配のついた加工物の締付けは、滑りやすいので、特に注意して作業してください。

注意・禁止事項

  1. 1.寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  2. 2.改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数
型番
VB200N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,201
( 3,521 )
2日目

詳細情報

基本情報

口金の面積が広いため、板金の成形作業時の素材保持に向いているクランプ。
【特長】
・口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られる。
・クランプ力が強力。
【用途】
・板金の曲げなどの成形作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エビバイスプライヤ(板金用) VB200Nの型番VB200Nのページです。 型番VB200Nに関する仕様情報を記載しております。
エビバイスプライヤ(板金用) VB200Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンドル部のスプリングは販売していますか?
A
ハンドル部のスプリングは販売しております。サイズ(品番)をご確認の上、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エビバイスプライヤ(板金用) VB200N
強力シャコ万力
板金用グリッププライヤー 全長200mm
強力型Cクランプ 200mm
アキシャルプライヤ Tタイプ 全長200mm
深型Cクランプ 25mm×95mm
メーカーロブテックスロブテックスGRIP-ONTAKAGIGRIP-ONTAKAGI
通常価格3,2013,5405,7451,9828,518597
通常出荷日2日目2日目1日目在庫品1日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
最大口開き(mm)角材:30/パイプ:φ305045約20015約25
アゴの深さ(mm)4065----
口開き(mm)480-----
全長(mm)205-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング