17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリッププライヤ(直線あご)

グリッププライヤ(直線あご)

通常単価(税別)
2,4003,000
税込単価
2,6403,300
通常出荷日:5日目~20日目

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。【特長】・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるな...

詳細を確認
  • 品名
    TONE グリッププライヤ 直線あご
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

VPS-175の外観

VPS-175の外観

VPS-250の外観

VPS-250の外観

グリッププライヤの使い方

グリッププライヤの使い方

  • 1.後端の調節ねじで口の開きを調節。
  • 2.強く握ると対象物がロック。
  • 3.解除レバーを下げるとロックを解除。
外形図

外形図

製品番号最大口開き幅(mm)寸法(mm)L寸法(mm)T質量(g)
VPS-1752518356370
VPS-2504023166545

使用上の注意

グリッププライヤは口幅が自由に変更できますが、無理な使い方をすると途中で外れたりします。ロックされたことを確認してください。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

最大口開き(角材)

(mm)

最大口開き(パイプ)

最小発注数量
25
175
4953488314182
760-7865
183
25
25
1個
40
250
4953488314199
760-7873
227
40
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
5日目
3,000
( 3,300 )
20日目

詳細情報

基本情報

仮止め・固定・溶着・接合に最適な保持具。
【特長】
・板金・溶接作業・工場保全に、つかむ・曲げる・ねじるなど、幅広い用途で使用可能。
・モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具。
・鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などに使用可能。
・つかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などに活躍。
・板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適。
【用途】
・板金・溶接作業・工場保全・木工・金属加工・機械工作に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリッププライヤ(直線あご)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
器械組立
5
満足度:5.0
御世話になっております。 器械の組立時に使用しております。 筒物をクランプする際に非常に役立っております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリッププライヤ(直線あご)
グリッププライヤ(C型)
グリッププライヤ(ロングノーズ)
グリッププライヤ(溶接用)
グリッププライヤ(C型スイベル)
グリッププライヤ(板金用) VPM-200
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,400-2,700 -1,990 -4,4002,900 -2,902
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜2日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
品名TONE グリッププライヤ 直線あごTONE グリッププライヤ C型TONE グリッププライヤ ロングノーズTONE グリッププライヤ 溶接用TONE グリッププライヤ C型スイベルTONE グリッププライヤ 鈑金用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング