(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋭黒刃ブラックカッター(オートロック式)
  • 数量スライド割引

鋭黒刃ブラックカッター(オートロック式)

通常単価:
332
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

手になじむ万能L型カッター。【特長】・使いやすいオートロック式。・付属品:大(...

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 商品タイプ:
    カッターナイフ
  • 本体・替刃:
    本体
  • 刃厚(mm):
    0.5
  • 全長(mm):
    152
  • 適合替刃:
    LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH
  • JANコード:
    4954183147778
  • トラスココード:
    006-0721
  • 発注単位:
    1丁

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
発注単位

絞り込み

  • 1丁
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1丁

在庫品1日目

当日出荷可能

332

  • 数量スライド割引
型番 : L-18B
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 332
内容量 1丁

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    152
  • 適合替刃
    LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH
  • JANコード
    4954183147778
  • トラスココード
    006-0721
  • 質量(g)
    84

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

手になじむ万能L型カッター。
【特長】
・使いやすいオートロック式。
・付属品:大(L刃)替刃2枚内蔵(計3枚付)。
・本体に再生ABS樹脂100%使用環境対応型カッター。
【用途】
・石膏ボード・ダンボール・厚紙・PPバンドその他色々な作業に使用されるオールラウンドカッター。

商品情報

鋭黒刃ブラックカッター(オートロック式)の仕様

鋭黒刃ブラックカッター(オートロック式) イメージ

鋭黒刃ブラックカッター(オートロック式) イメージ

  • 刃折具キャップ付。
  • GPN適合品。
品名品番 重量
ブラックオートL 鋭黒刃付L-18B鋭黒刃大(L刃)0.5mm厚、計3枚付84g

商品担当おすすめ

セフティベース 画像

セフティベース

ムラテックKDS

デザインナイフ(青) 画像

デザインナイフ(青)

ムラテックKDS

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

鋭黒刃ブラックカッター(オートロック式)のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    程良い重量感で持ちやすく、使いやすかったです。
    切れ味も問題ありませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    持ち手が大きく持ちやすくて、切れ味もよいので使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: カッターナイフの選び方を教えて下さい。
回答: 用途別に適したカッター(刃)を選んでください。・L刃はダンボールや薄手のベニヤ板や石膏ボードなどの切断に適しています。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)