17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

万能ハサミ

通常単価(税別)
4,5973,393
税込単価
5,0573,732
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・軽くて、使いやすい万能ハサミです。【用途】・皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    190
  • 刃長 (mm)
    45
  • JANコード
    7314151809096
  • トラスココード
    128-6684
  • 質量 (g)
    130
  • 補足
    ばね付

型番:

2744
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2744の仕様・寸法情報

全長(mm)
190
刃長(mm)
45
JANコード
7314151809096
トラスココード
128-6684
質量(g)
130
補足
ばね付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2744
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5973,393
( 3,732 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、使いやすい万能ハサミです。
【用途】
・皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能ハサミの型番2744のページです。 型番2744に関する仕様情報を記載しております。
万能ハサミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能ハサミ
万能バサミ
“クラフトチョキ”(万能型)
電工ハサミ“バリットバサミ”
倍力万能バサミ PMU
ステンレス製万能バサミ SUSMU
メーカーバーコMCCコーポレーションアルスTJMデザインタジマツールMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格4,5973,3752,1714,44911,6977,231
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
全長(mm)190210160185240210
刃長(mm)454340464043
JANコード7314151809096-----
トラスココード128-6684-----
質量(g)130-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト