17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金切鋏

通常単価(税別)
6,8065,347
税込単価
7,4875,882
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鍛造品なので、耐久性に優れています。・軟鉄板0.5mm厚まで切断可能です。・軍手をしたままで...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    250
  • 刃長 (mm)
    95
  • 刃厚 (mm)
    5
  • JANコード
    4953981302020
  • トラスココード
    770-0032
  • 質量 (g)
    300
  • 材質
    刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜

型番:

DK210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DK210の仕様・寸法情報

全長(mm)
250
刃長(mm)
95
刃厚(mm)
5
JANコード
4953981302020
トラスココード
770-0032
質量(g)
300
材質
刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DK210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8065,347
( 5,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造品なので、耐久性に優れています。
・軟鉄板0.5mm厚まで切断可能です。
・軍手をしたままでも持ちやすく疲れにくい大きめのグリップです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金切鋏の型番DK210のページです。 型番DK210に関する仕様情報を記載しております。
金切鋏のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金切鋏
金切バサミ ASR
切箸リブ切 52号
切箸左用柳刃
切箸柳刃 180mm
本職板金鋏 ハイスM1新縦切270mm
メーカードウカンMCCコーポレーション盛光盛光盛光盛光
通常価格6,8067,43918,28433,42911,31754,544
通常出荷日1日目1日目9日目1日目9日目9日目
全長(mm)250225310290180295
刃長(mm)953095704271
刃厚(mm)5-----
JANコード4953981302020-----
トラスココード770-0032-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング