17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

洋裁鋏 プロ用

洋裁鋏 プロ用

通常単価(税別)
5,4496,682
税込単価
5,9947,350
通常出荷日:1日目

【特長】・厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。・刃が布にスッと入って...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    3.8
  • 仕様
    ハサミ(繊維向け)
  • 材質
    刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
  • 入数
    1丁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長刃長
SC-245245mm105mm
SC-265265mm115mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

入数

最小発注数量
245
105
4962069035057
483-4372
175
1丁
1個
265
115
4962069035064
483-4381
200
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,449
( 5,994 )
1日目
6,682
( 7,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。
・刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。
・余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洋裁鋏 プロ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洋裁鋏 プロ用
アームレスラーカーペット用
ボンドフリーPRO
アームレスラー(トタン板用)
アームレスラーハードニップス
金切鋏
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物ドウカン
通常価格5,449-2,5786,9592,2102,779 -6,806
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)3.83.33.8---
仕様ハサミ(繊維向け)ハサミ(繊維向け)ハサミ(クラフト向け)---
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂-刃部:ステンレス鋼 ● ハンドル:ABS樹脂刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂-
入数1丁1丁1本---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング