17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アームレスラーカーペット用

通常単価(税別)
2,578
税込単価
2,836
通常出荷日:1日目

【特長】・カーペット、デニム、レザー、人工芝がすいすい切れます。・針金切り付きです。・錆に強いステンレ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    205
  • 刃長 (mm)
    50
  • 刃厚 (mm)
    3.3
  • JANコード
    4962069085229
  • トラスココード
    474-2605
  • 仕様
    ハサミ(繊維向け)
  • 材質
    刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
  • 質量 (g)
    130
  • 入数
    1丁

型番:

NAW-205B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NAW-205Bの仕様・寸法情報

全長(mm)
205
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
3.3
JANコード
4962069085229
トラスココード
474-2605
仕様
ハサミ(繊維向け)
材質
刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)
130
入数
1丁
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NAW-205B

入数

最小発注数量
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,578
( 2,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペット、デニム、レザー、人工芝がすいすい切れます。
・針金切り付きです。
・錆に強いステンレス材です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームレスラーカーペット用の型番NAW-205Bのページです。 型番NAW-205Bに関する仕様情報を記載しております。
アームレスラーカーペット用のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
様々な物の切断
5
満足度:5.0
古いはさみからの買い替えですが素晴らしい切れ味で作業がはかどります。 グリップは簡素な感じですが握りやすく使いやすいです...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包作業
5
満足度:5.0
梱包作業用のハサミとして、タイラップ・ひも・ダンボールのカット等に比較的広い範囲で使用しています。切れ味はとても評価でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームレスラーカーペット用
ボンドフリーPRO
帯鉄用はさみ
FUN CRAFT(金属万能工作用)
万能バサミ
本職板金鋏 ハイスM1直刃330mm
メーカー長谷川刃物長谷川刃物ベッセイ近正MCCコーポレーション盛光
通常価格2,5786,95927,3823,2263,37553,639
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
全長(mm)205265260190210355
刃長(mm)5011538424390
刃厚(mm)3.33.8----
JANコード49620690852294962069035033----
トラスココード474-2605474-2621----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング