17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ラシャハサミ
貝印
240/260mm はさみ・裁ち(硬刃)
エスコ
布切はさみ 兼信
CLOVER
ラシャ切鋏

ラシャ切鋏

通常単価(税別)
9,32916,014特別価格
税込単価
10,26217,615特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃の根元から刃先までシャープな切れ味が気持ちよく続き、作業が楽しく進みます。・安来鋼白鋼と極...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番全長(mm)刃長(mm)質量(g)
DK50120090145
DK502220100155
DK503240115230
DK504260120255
DK505280135280

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 刃長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
200
90
4953981403505
770-0067
145
10
1個
240
115
4953981403130
770-0083
230
-
1個
260
120
4953981403529
770-0091
255
10
1個
280
135
4953981403536
770-0105
280
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,329
( 10,262 )
1日目
10,271
( 11,298 )
1日目
11,95711,564
( 12,720 )
1日目
16,01415,048
( 16,553 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃の根元から刃先までシャープな切れ味が気持ちよく続き、作業が楽しく進みます。
・安来鋼白鋼と極軟鉄を鍛接した複合材料を熱間鍛造した材料を一丁づつ職人が手仕上げで研磨し完全熱処理を施してます。
・切れ味・耐久性は業務用に最適です。
【材質】
・刃部:安来鋼白紙、ハンドル:白心可鍛鋳鉄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラシャ切鋏のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラシャ切鋏
ラシャ切鋏 左利き用
ラシャハサミ
大型フッ素コートハサミ
140mm はさみ・小型(セラミック製)
はさみ・万能
メーカードウカンドウカン貝印ALLEXエスコエスコ
通常価格9,329-17,2006,750 -2,8507,2602,030
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目1日目
商品タイプ右手用左手用右手用右手用左右両用左右両用
刃渡り(mm)75.1以上75.1以上75.1以上75以下75以下75以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング