17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

帯鉄カッター “スライディングストライカー” SS600SS

帯鉄カッター “スライディングストライカー”

通常単価(税別)
22,312
税込単価
24,543
通常出荷日:1日目

【特長】・きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。・従...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄カッター
  • 切断能力:厚さ×幅 (mm)
    1.3×51、1.2×32×2枚
  • 切断能力:棒鋼
    1.2×51
  • 全長 (mm)
    670
  • 摘要
    一体型
  • JANコード
    4953830075075
  • トラスココード
    772-8875
  • 質量(g)
    3000.0
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 材質3
    グリップ部:天然ゴム

型番:

SS600SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
ハンドルが伸縮します。

SS600SSの仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄カッター
切断能力:厚さ×幅(mm)
1.3×51、1.2×32×2枚
切断能力:棒鋼
1.2×51
全長(mm)
670
摘要
一体型
JANコード
4953830075075
トラスココード
772-8875
質量(g)
3000.0
材質1
ハンドル部:スチール
材質2
刃部:特殊鋼
材質3
グリップ部:天然ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS600SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,312
( 24,543 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。
・従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。
・ハンドルが伸縮します。
【用途】
・鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯鉄カッター “スライディングストライカー”の型番SS600SSのページです。 型番SS600SSに関する仕様情報を記載しております。
帯鉄カッター “スライディングストライカー”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯鉄カッター “スライディングストライカー”
Cチャンカッター
ダクトカッター TC100
J63050 ケーブルカッター
モールダクト用マルチカッター
基板ミシン目カッター
メーカーヒットフジ矢東洋技研KLEIN未来工業goot(太洋電機産業)
通常価格22,31225,24818,78810,50115,1576,173 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ鉄カッターボルトカッターその他その他その他その他
切断能力:厚さ×幅(mm)1.3×51、1.2×32×2枚-----
切断能力:棒鋼1.2×51-----
全長(mm)670550270238288147
摘要一体型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング