17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ズンギリ長ネジカッター(替刃) NKS-3W

ズンギリ長ネジカッター(替刃)【2個入り】

通常単価(税別)
7,6107,148
税込単価
8,3717,863
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ズンギリ長ネジカッターの替刃です。

  • 質量 (g)
    30
  • 適合機種
    NK-3W
  • JANコード
    4967521021272
  • トラスココード
    283-6599
  • 付属品
    刃取付ねじ2本
  • 入数
    1組(2個)

型番:

NKS-3W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

NKS-3Wの仕様・寸法情報

質量(g)
30
適合機種
NK-3W
JANコード
4967521021272
トラスココード
283-6599
付属品
刃取付ねじ2本
入数
1組(2個)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NKS-3W

入数

RoHS?最小発注数量
1組(2個)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6107,148
( 7,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

ズンギリ長ネジカッターの替刃です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ズンギリ長ネジカッター(替刃)の型番NKS-3Wのページです。 型番NKS-3Wに関する仕様情報を記載しております。
ズンギリ長ネジカッター(替刃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズンギリ長ネジカッター(替刃)
スーパーカッター
アルミスーパーカッター SM200A
ワイヤーカッター
ワイヤーカッター 9561-190
ワイヤーカッター(油圧式)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールKEIBAクニペックスエスコ
通常価格7,6101,8502,0307,44711,77493,389
通常出荷日1日目1日目2日目1日目在庫品1日目2日目
質量(g)302901602553143800
適合機種NK-3W-----
JANコード4967521021272-----
トラスココード283-6599368-4474368-4466---
付属品刃取付ねじ2本-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました