17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヒートニッパ用トランス・替ヒーター替ヒーター

通常単価(税別)
1,5441,719
税込単価
1,6981,891
通常出荷日:1日目

ヒートニッパ用の替えヒーター。【特長】・消耗品の為、予備パーツに【用途】・HT120、HT130、HT...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

替ヒータW19の外観

替ヒータW19の外観

適用ヒートニッパ:HT120、HT130、HT140、HT160、HT170、HT180

取り扱いのご注意

  • ※ 電源を入れたまま長時間、放置しておくと熱がこもり、火災の原因となる場合もあります。
  • ※ 刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどする恐れがあります。
  • ※ 電圧は25Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと感電事故の恐れがあります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 適合本体

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

適合本体

JANコード

トラスココード

重量

入力電圧

ばね付有無

最小発注数量
-
4953881305503
111-5448
4
-
-
1個
HT-200
4953881305602
112-2568
6
24V
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544
( 1,698 )
1日目
1,719
( 1,891 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヒートニッパ用の替えヒーター。
【特長】
・消耗品の為、予備パーツに
【用途】
・HT120、HT130、HT140、HT160、HT170、HT180用の替えヒーター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートニッパ用トランス・替ヒーター替ヒーターのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
交換部品
5
満足度:5.0
ヒートニッパーの購入と同時に購入しました。これで安心して継続してヒートニッパーが使えます。
0人が参考にしています。
修理
4
満足度:4.0
アクリルゲートカットのヒーターに使用。 問題なく使用しています。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
交換用ヒーターとして
3
満足度:3.0
ポリカのレンズをカットする際に使用していますが、厚みがあるものなのでサイズで探していくと他に商品の選択肢がなくなるため、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒートニッパ用トランス・替ヒーター替ヒーター
ヒートニッパ用デジタル表示トランス
ヒートニッパ用トランス TRF25
ニッパー N-23用ばね
メリー ニッパー用交換ばね
精密ニッパー N-58用部品
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工ホーザン室本鉄工ホーザン
通常価格1,544-42,86320,142340650 -410
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目3日目
商品分類ヒートニッパー-----
部品種類ヒータートランストランスバネ-その他交換部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング