ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン ミニチュアニッパー N-31 |
|
KEIBA マイクロニッパー |
|
フジ矢 キャッチニッパ(バネ付) 90CS-125 |
|
クニペックス ラジオペンチ 2501-125・2501-140・2501-160 |


製品イメージ

| 材料 | SK85(SK5) |
|---|---|
| 硬さ(HRC) | 62~67(刃部) |
| 刃角度 | 13° |
| 呼び寸法(mm) | 130 |
| 重量(g) | 90 |
| 切断能力 | ピアノ線・ステンレス線:φ0.5mm 硬鋼線:φ0.5mm 鉄線:φ2.0mm 銅線:φ3.2mm より線:2.0mm2 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-130 | 133 | 51 | 96 | 16 | 8 | 15 |
RoHS規制物質 不使用証明書



【警告】
【注意】
小型でありながらピアノ線、硬鋼線等の切断が可能なニッパです。
耐摩耗性も高いので、長期にわたり使用が可能です。

3.peaksほぼすべての製品において、熟練した専門の職人が一丁一丁焼き入れ、刃付けをおこなっています。
ペンチにも『刃物』と呼ぶにふさわしい鋭利な刃を付け、素晴らしい切れ味と美しい切り口を求め続ける。
それはスリーピークス技研社のこだわりであり、誇りです。
3.peaksは切れ味にこだわり続けます。
【特長】
・小型ながらピアノ線0.5mm切断可能。
・燃やしても環境を汚染しない、手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
・耐久性に優れ、連続作業が楽なプラスチック製バネ付。
・パワーニッパと同じ最高級の鋼材を使用し、極めて高精度に刃を仕上げました。
・抜群の切れ味で、ピアノ線・硬鋼線に対応。美しく鋭利な切断面です。
・刃付け方法の変更により、ケブラー線の切断にも対応します(お問い合わせください)。
・ガタが出にくい精密ねじ止め。
【用途】
・電気通信機器、電子機器、事務機器等の配線作業に最適。



ホーザン
精密ニッパー N-55
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
ミニチュアニッパー N-32
4.8通常価格(税別):3,060円

エンジニア
マイクロニッパー NS-04
4.9通常価格(税別):2,700円

KEIBA
マイクロニッパー
4.8通常価格(税別):3,640円

室本鉄工
(メリー印)エレクトニッパ
4.7通常価格(税別):3,162円~

ホーザン
ミニチュアニッパー N-31
4.6通常価格(税別):3,050円

ホーザン
ミニチュアニッパー N-35
4.5通常価格(税別):3,150円

KTC(京都機械工具)
弱電用ニッパ EN-21S
0通常価格(税別):3,341円

トップ工業
エレクトロニッパ ENI-100
5通常価格(税別):4,177円

エスコ
精密ニッパー
5通常価格(税別):2,420円~