17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

喰切(アメリカンタイプ)

通常単価(税別)
3,9684,876
税込単価
4,3655,364
通常出荷日:1日目

【特長】・刃部と支点の距離が短いためラクに切断できます。・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[...

詳細を確認
  • 商品種類
    クイキリ
  • 硬線切断能力 (mmΦ)
    2.3
  • 軟線切断能力 (mmΦ)
    3.2
  • 補足
    強力刃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 本体全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

本体全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

JANコード

品名

RoHS?最小発注数量
188
760-7954
300
4962537203209
KEIBA 喰切(アメリカンタイプ) 190
10
1個
213
760-7962
350
4962537203308
KEIBA 喰切(アメリカンタイプ) 210
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,968
( 4,365 )
1日目
4,876
( 5,364 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃部と支点の距離が短いためラクに切断できます。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
【用途】
・壁面から飛び出た釘等を切る用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

喰切(アメリカンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
喰切(アメリカンタイプ)
喰切 (アメリカンタイプ)
喰切 (ヨーロピアンタイプ)
喰切 盛光
マイクロヤットコ(平口タイプ)
マイクロヤットコ(先細タイプ)
メーカーKEIBAKEIBAKEIBA盛光KEIBAKEIBA
通常価格3,968-4,0193,7273,206 -3,0873,091
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品種類クイキリクイキリクイキリクイキリヤットコヤットコ
硬線切断能力(mmΦ)2.322---
軟線切断能力(mmΦ)3.22.62.6---
補足強力刃-----

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング