17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型軟硬線両用斜めニッパー 21HDG-180A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

強力型軟硬線両用斜めニッパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

21HDG-180A

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スムーズなばね式・ばね無しの切り替えが可能になりました。
・握りやすいエルゴグリップ採用で小さな力で切断が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
180
ピアノ線切断能力(mm)
2.5
本体材質
特殊工具鋼
グリップ種類
プラスチック、エラストマー樹脂
JANコード
7314150237678
トラスココード
491-6913
全長(mm)
180
重量(g)
210

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト