17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 呼び寸法

    ~mm
  • 鉄線切断能力(mm)

    ~mm
  • ピアノ線切断能力(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘビーデューティーエルゴニッパ

ヘビーデューティーエルゴニッパ
通常単価(税別)
5,7147,071特別価格
税込単価
6,2857,778特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・切断能力を高めたヘビーデューティーシリーズです。・ばね式、ばね無しを任意で切り替えることがで...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

ピアノ線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
140
2.2
2
7314150231331
470-7699
140
110
1個
160
2.5
2.3
7314150231355
470-7702
160
150
1個
180
2.7
2.5
7314150231379
470-7711
180
210
1個
200
3.2
3
7314150231409
470-7729
200
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7145,089
( 5,598 )
1日目
5,8445,204
( 5,724 )
1日目
6,4335,723
( 6,295 )
1日目
7,0716,232
( 6,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断能力を高めたヘビーデューティーシリーズです。
・ばね式、ばね無しを任意で切り替えることができます。
・ハンドル部はポリプロピレンと加熱プラスチックエラストマーの二重成型グリップです。

商品情報

製品仕様

型番呼び寸法鉄線切断能力ピアノ線切断能力本体材質グリップ種類
21HDG-2002003.2mm3mm特殊工具鋼プラスチック、エラストマー樹脂
21HDG-1601602.5mm2.3mm特殊工具鋼プラスチック、エラストマー樹脂
21HDG-1401402.2mm2mm特殊工具鋼プラスチック、エラストマー樹脂
21HDG-1801802.7mm2.5mm特殊工具鋼プラスチック、エラストマー樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘビーデューティーエルゴニッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーデューティーエルゴニッパ
(メリー印)超硬ミゼットニッパ
ニッパ PC4
倍力ニッパ DPP-165
ピアノ線強力ニッパ
ビクタープラス 偏芯強力ニッパー
メーカーバーコ室本鉄工室本鉄工KTC(京都機械工具)スリーピークス技研VICTOR(花園工具)
通常価格5,714-10,278 -3,5166,5854,9307,358 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
本体材質特殊工具鋼炭素鋼炭素鋼炭素工具鋼炭素工具鋼クロムバナジウム鋼
グリップ種類プラスチック、エラストマー樹脂ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール樹脂塩化ビニールエラストマー樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング