ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スムース・ローテーション・ニッパー

通常単価(税別)
3,763
税込単価
4,139
通常出荷日:1日目

【特長】・可動部の一部に砲金を組み込むことで、スムースな円滑と耐久性を実現しています・神戸製鋼所製オリ...

詳細を確認

型番:

SR-206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-206の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
JANコード
4962537207009
トラスココード
760-8799
刃表面形状
スタンダード刃
全長(mm)
166
硬線切断能力(mm)
1.8
軟線切断能力(mm)
2.3
品名
KEIBA スムース・ローテーション・ニッパー 150
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SR-206
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,763
( 4,139 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動部の一部に砲金を組み込むことで、スムースな円滑と耐久性を実現しています
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイII」を使用しています
・滑りにくいエラストマーグリップです
【用途】
・線材等を切る用途に

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムース・ローテーション・ニッパーの型番SR-206のページです。 型番SR-206に関する仕様情報を記載しております。
スムース・ローテーション・ニッパーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
メンテナンス作業
3
満足度:3.0
スムースな円滑はあまり感じられません。耐久性は今後に期待です。切れ味は素晴らしいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムース・ローテーション・ニッパー
ハイグレード・ザ・ヨーロッパタイプペンチ
ライトニッパー
スーパーニッパー
スタンダード ステンレスニッパー
ニッパー N-23
メーカーKEIBAKEIBAツノダクニペックスツノダホーザン
通常価格3,7634,0362,4806,582 -5,4503,990
通常出荷日1日目4日目1日目2日目〜1日目3日目
呼び寸法175200125140125125
JANコード49625372070094962537102700----
トラスココード760-8799828-3773----
刃表面形状スタンダード刃-----
全長(mm)166209----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました