17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ MP9AT-110

ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ

通常単価(税別)
4,806
税込単価
5,287
通常出荷日:1日目

複雑で狭い場所での作業に最適なラジオペンチ。【特長】・先端部が細く短いので、精密なくわえ・折り曲げ作業...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    110
  • 鉄線切断能力 (mm)
    1
  • 銅線切断能力 (mm)
    1.5
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4952520033364
  • トラスココード
    447-0656
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    57

型番:

MP9AT-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

MP9AT-110

MP9AT-110

  • 重量:57g/w
  • 切断能力 鉄線:φ1.0(直径1.0mm)
  • 切断能力 銅線:φ1.5(直径1.5mm)
  • パッケージサイズ(H×W×D):170×73×12mm
  • 交換バネ:FNS-10

外形図

外形図

外形図

  • a:115mm
  • b:11.5mm
  • c:7.7mm
  • d:52mm
  • e:6mm
  • f:16mm
  • g:1.3mm
  • h:0.8mm

MP9AT-110の仕様・寸法情報

呼び寸法
110
鉄線切断能力(mm)
1
銅線切断能力(mm)
1.5
ばね
あり
JANコード
4952520033364
トラスココード
447-0656
全長(mm)
115
重量(g)
57
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP9AT-110
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,806
( 5,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

複雑で狭い場所での作業に最適なラジオペンチ。
【特長】
・先端部が細く短いので、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適。
・グリップは手のひらサイズでコンパクトなので、女性や手の小さな方でも扱いやすい。
・刃部は使い勝手の良いベントタイプ。
・くわえ部はギザなしで掴んだものを傷つけない。
・コイルバネ付きなので開閉時の手への負担も軽減される。
【用途】
・精密機器分野からホビー関連等まで、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ、折り曲げ作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチの型番MP9AT-110のページです。 型番MP9AT-110に関する仕様情報を記載しております。
ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニテック 縦曲りショートノーズラジオペンチ
ミニテック ピンセットラジオペンチ(ベントタイプ) MP8-150
万能ラジオペンチ 320S-150
万能ラジオペンチ TBUPR150
ミニテックショートノーズラジオペンチ
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
メーカーフジ矢フジ矢フジ矢トラスコ中山フジ矢スリーピークス技研
通常価格4,8062,7604,3522,8403,4304,590
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
呼び寸法110150150150110150
鉄線切断能力(mm)10.81.51.511.5
銅線切断能力(mm)1.51.22.62.61.52.6
ばねありありありありありあり
JANコード4952520033364-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング